17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパック容器【40個入り】

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:4日目

【特長】・寸胴タイプなので粘度の高い物の取り出しが容易です。・フタは平面形状になっており、積み重ねて保...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    1000~1999
  • 本体材質
    PP
  • 容量詳細 (ml)
    1500
  • JANコード
    4560277212644
  • トラスココード
    354-0537
  • 質量(g)
    5800.0
  • 材質1
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    中栓:ポリエチレン(PE)
  • 口径(mm)
    Φ115
  • 高さ(mm)
    159
  • 耐熱温度
    80℃
  • 仕様
    中栓付、外径:115mm
  • 内容量
    1箱(40個)

型番:

2161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

2161の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
1000~1999
本体材質
PP
容量詳細(ml)
1500
JANコード
4560277212644
トラスココード
354-0537
質量(g)
5800.0
材質1
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
材質2
中栓:ポリエチレン(PE)
口径(mm)
Φ115
高さ(mm)
159
耐熱温度
80℃
仕様
中栓付、外径:115mm
内容量
1箱(40個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2161

内容量

最小発注数量
1箱(40個)
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸胴タイプなので粘度の高い物の取り出しが容易です。
・フタは平面形状になっており、積み重ねて保管することができます。
・液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパック容器の型番2161のページです。 型番2161に関する仕様情報を記載しております。
ハイパック容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック容器
広口瓶 クイックボトル
クリアー広口ボトル
KUBIREボトル
フロロバリア遮光広口瓶
PE広口遮光瓶
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格25,00012,885 -211 -3681,110 -16,014
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
容量範囲(ml)1000~1999--1000~1999--
本体材質PPPEK-RESINPEPEPE
容量詳細(ml)1500--1000--
JANコード4560277212644--4560277213498--
トラスココード354-0537--483-6383--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング