ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット CS310
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS311
TONE

KUBIREボトル

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニバーサルデザインの設計でどなたでもハンドリング性が良く、滑って落したりする危険性を軽減し...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    1000~1999
  • 本体材質
    PE
  • 容量詳細 (ml)
    1000
  • JANコード
    4560277213498
  • トラスココード
    483-6383
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    本体:低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 材質2
    キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 口径(mm)
    Φ39.4
  • 高さ(mm)
    217
  • 目盛間隔(ml)
    20
  • 直径(mm)
    85.6
  • 仕様
    片面目盛付き、外径:85.6mm
  • 内容量
    1個

型番:

27315
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27315の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
1000~1999
本体材質
PE
容量詳細(ml)
1000
JANコード
4560277213498
トラスココード
483-6383
質量(g)
80.000
材質1
本体:低密度ポリエチレン(LDPE)
材質2
キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
口径(mm)
Φ39.4
高さ(mm)
217
目盛間隔(ml)
20
直径(mm)
85.6
仕様
片面目盛付き、外径:85.6mm
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
27315

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサルデザインの設計でどなたでもハンドリング性が良く、滑って落したりする危険性を軽減します。
・ハンドリングが良く小さなボトルに小分けする際も安心です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUBIREボトルの型番27315のページです。 型番27315に関する仕様情報を記載しております。
KUBIREボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUBIREボトル
ボトル(広口/細口)
クリアー広口ボトル
Mボトル広口瓶
広口瓶 クイックボトル
JK-ボトル 広口 遮光
メーカーサンプラテック瑞穂化成工業サンプラテック瑞穂化成工業サンプラテックコクゴ
通常価格368249 -211 -92 -12,885 -120 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
容量範囲(ml)1000~1999-----
本体材質PEPEK-RESINPEPEPE
容量詳細(ml)1000-----
JANコード4560277213498-----
トラスココード483-6383-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング