17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

メタルポールワゴン

メタルポールワゴン
通常単価(税別)
3,1334,877特別価格
税込単価
3,4465,365特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。・ポールはバスケット内に分割して収めら...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。
・ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。天板部分は雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

耐荷重

(kg/段)

バスケット

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

仕様

内容量

最小発注数量
225
485
770
2
2
4905009718627
420-0446
1970.0
本体:ポリプロピレン(PP)、ポール:スチール、固定部品:ABS樹脂
組立式、天板ニ取手付
1台
1個
335
485
770
3
2
4905009718641
420-0454
2220.0
本体:ポリプロピレン(PP)、ポール:スチール、固定部品:ABS樹脂
組立式、天板ニ取手付
1台
1個
220
505
770
天板:8、バスケット:2
2
4905009797059
420-0543
3100.0
本体:ポリプロピレン(PP)、ポール:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板、固定部品:ABS樹脂
組立式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133
( 3,446 )
1日目
3,9133,477
( 3,825 )
1日目
4,8774,643
( 5,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納する物に応じてバスケットの取付位置が変えられます。
・ポールはバスケット内に分割して収められるので、使用しない時はコンパクトに収納することができます。天板部分は雑巾などが掛けられる取っ手付です。移動に便利なキャスター付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルポールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルポールワゴン
サイドアップエレクターカート UTTカート1
ステンレスワーキングカート 2型
サイドアップエレクターカート ワーキングカート1型
ステンレスエレクターカート UTSカート
スーパーエレクターカート UTSカート
メーカーアイリスオーヤマエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格3,133-51,663 -129,567 -38,796 -98,707 -59,584 -
通常出荷日1日目8日目8日目8日目8日目8日目
ホワイトシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト