17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュコンテナ MC型

通常単価(税別)
8492,391
税込単価
9342,630
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】ポリプロピレン製で多目的に使用できるメッシュコンテナです。【用途】アウトドア用品・小物類等の整...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番主要材質カラーケース容量(L)サイズ(約 mm)商品内寸(約)耐荷重(約)
MC-9L-BKポリプロピレンブラック103.0310238165255×186×161mm全体10kg
MC-9L-DGRポリプロピレンダークグリーン103.0310238165255×186×161mm全体10kg
MC-18L-BKポリプロピレンブラック163.1414304195346×237×187mm全体10kg
MC-18L-DGRポリプロピレンダークグリーン163.1414304195346×237×187mm全体10kg
MC-34L-BKポリプロピレンブラック216.6515382219442×318×209mm全体20kg
MC-34L-DGRポリプロピレンダークグリーン216.6515382219442×318×209mm全体20kg
MC-50L-BKポリプロピレンブラック318.1585440243515×370×237mm全体20kg
MC-50L-DGRポリプロピレンダークグリーン318.1585440243515×370×237mm全体20kg

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸:間口

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
9
310
238
165
ブラック
255
186
161
4905009323173
372-7122
470.0
ポリプロピレン(PP)
1個
10個
18
414
304
195
ブラック
346
237
187
4905009325177
372-7009
740.0
ポリプロピレン(PP)
1個
5個
34
515
382
219
ブラック
442
318
209
4905009327171
372-7041
1180.0
-
1個
5個
50
585
440
243
ブラック
515
370
237
4905009000470
372-7084
1690.0
ポリプロピレン(PP)
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
2日目
1,395
( 1,535 )
1日目
1,802
( 1,982 )
1日目
2,391
( 2,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製で多目的に使用できるメッシュコンテナです。
【用途】
アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納、物置の整理整頓、運搬等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュコンテナ MC型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務所の整理
5
満足度:5.0
事務所の棚に整理用のコンテナとして使っています。 重いものを入れても丈夫なので変形しません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュコンテナ MC型
折りたたみメッシュコンテナ
メッシュコンテナ ST型・FS型
BS型メッシュコンテナ ブルー
メッシュコンテナ BK型(ネスティングタイプ)
メッシュコンテナ BK型(ネスティング/スタッキング両方)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ岐阜プラスチック工業積水テクノ成型積水テクノ成型積水テクノ成型
通常価格849-1,520 -1,400 -13,170 -4,572 -5,958 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
その他その他ブルーブルーブルーブルー
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング