17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッツユニットケース(押入れサイズ) UNIT-L4418

フィッツユニットケース(押入れサイズ)

通常単価(税別)
7,079
税込単価
7,787
通常出荷日:1日目

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和する引き出し式収納ケース。【特長】・天板のたわみを防ぐアルミ補...

詳細を確認

型番:

UNIT-L4418
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フィッツユニットケースロングタイプの特長

スムーズにオープン。スタッと閉まるため、閉じたときのしっかり感に優れる。

スムーズにオープン。スタッと閉まるため、閉じたときのしっかり感に優れる。

前枠部分にアルミ製の補強板が内蔵されているため丈夫。ケースを積み重ねた時に、重みで下段が引出せないストレスも解消(天板耐荷重5kg)。

前枠部分にアルミ製の補強板が内蔵されているため丈夫。ケースを積み重ねた時に、重みで下段が引出せないストレスも解消(天板耐荷重5kg)。

前倒れ防止パーツが付いているため、引き出した時にケースが一緒に落ちるのを防止。

前倒れ防止パーツが付いているため、引き出した時にケースが一緒に落ちるのを防止。

豊富なサイズ・バリエーションで、様々なサイズの押し入れに対応。

豊富なサイズ・バリエーションで、様々なサイズの押し入れに対応。

ケースにプラスして使える専用棚(別売)で収納スペースを自分流にアレンジ。普段使わない鞄などを置いて、手前の縦長スペースに掃除機など背の高い置き場所に困るアイテムを収納したり、アイデア次第で使い方が広がる。

ケースにプラスして使える専用棚(別売)で収納スペースを自分流にアレンジ。普段使わない鞄などを置いて、手前の縦長スペースに掃除機など背の高い置き場所に困るアイテムを収納したり、アイデア次第で使い方が広がる。

  • 一番下に置くケースに付属のゴム製脚を付ければ、フローリングなどの傷つけを予防。
  • ウォークインクローゼットや押入れにぴったりな奥行74cm。
  • 6サイズのユニット設計が収納スペースをフル活用。
  • 幅39cm・44cmと高さ18cm・23cm・30cmの6種類でウォークインクローゼットや奥行のあるクローゼット、押入れに対応できるサイズモジュール。
  • ※ 幅、奥行が同サイズのフィッツケースとの積み重ね使用ができます。
  • 引出しストッパーが付いているため、引出し落下を防ぐ。
  • 別売りのフィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)を使用すると、お掃除の時などに、動かしやすくとても便利(※キャスター使用時は高さが5cmアップします)。

フィッツユニットケースロングタイプの材質

  • 天板・外枠・引出し:ポリプロピレン
  • 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂
  • ゴム脚:エラストマー
  • 補強板:アルミ

UNIT-L4418の仕様・寸法情報

間口(mm)
440
奥行(mm)
740
高さ(mm)
180
カプチーノ
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
350×681×116
JANコード
4904746454485
トラスココード
753-2032
耐荷重(kg)
5
容量(L)
28
質量(kg)
3.31
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UNIT-L4418

間口

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

容量(L)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
440
180
350×681×116
4904746454485
753-2032
28
3.31
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,079
( 7,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和する引き出し式収納ケース。
【特長】
・天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計。
・従来製品の約1/7(天馬比)の軽さで引き出せる開閉感を実現。
・積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付。
・引出しの落下を防ぐストッパー機能付き。便利なインデックスシール付き。
・フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き(最下段に必ずご使用ください)。
・移動が楽なストッパー付きの別売りキャスターが取り付け可能。
【用途】
・奥行74cmのロングタイプで押し入れに最適。作業服や備品の整理整頓に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィッツユニットケース(押入れサイズ)の型番UNIT-L4418のページです。 型番UNIT-L4418に関する仕様情報を記載しております。
フィッツユニットケース(押入れサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッツユニットケース(押入れサイズ)
収納ケースイン ショートタイプ
収納ケースイン ロングタイプ
いれと庫 ライト(コミック本収納)
収納ボックス カバコ
たっぷり収納ケース ワイド
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格7,0794,1024,4551,3403,8756,963
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
奥行(mm)740550740300420740
カプチーノクリアクリアクリアクリアホワイト
耐荷重(kg)5-----
内容量1個1個1個1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました