ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケースイン ショートタイプ

通常単価(税別)
4,1023,909
税込単価
4,5124,300
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・移動が楽な、大きめのキャスター付きです。・クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    550
  • 高さ (mm)
    350
  • クリア
  • 材質
    プラスチック
  • 有効内寸:間口×奥行×高さ (mm)
    324×463×319
  • JANコード
    4904746279385
  • トラスココード
    753-1915
  • 材質1
    本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L)
    52
  • 収納目安
    トレーナー約16枚
  • 質量 (kg)
    1.9
  • 内容量
    1個
  • 仕様
    キャスター付

型番:

INLOCK-350M-H
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INLOCK-350M-Hの仕様・寸法情報

間口(mm)
390
奥行(mm)
550
高さ(mm)
350
クリア
材質
プラスチック
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
324×463×319
JANコード
4904746279385
トラスココード
753-1915
材質1
本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
52
収納目安
トレーナー約16枚
質量(kg)
1.9
内容量
1個
仕様
キャスター付
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
INLOCK-350M-H

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1023,909
( 4,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
・クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケースイン ショートタイプの型番INLOCK-350M-Hのページです。 型番INLOCK-350M-Hに関する仕様情報を記載しております。
収納ケースイン ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケースイン ショートタイプ
たっぷり収納ケース ワイド
フタ式収納ケース ロックス 80L
木製天板ストッカー550
収納ケースイン ロングタイプ
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬アイリスオーヤマ
通常価格4,1026,9637,5576,7264,4553,058
通常出荷日2日目1日目1日目4日目2日目1日目
間口(mm)390440440550440390
奥行(mm)550740660400740720
高さ(mm)350300398790350330
クリアホワイトクリアホワイトクリアクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング