17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース とっても便利箱

通常単価(税別)
1,748
税込単価
1,923
通常出荷日:2日目

【特長】・ワイドな引き手構造で高い所でもサッと引いてスッと引き出せます・持った時の安定感が良いアップロ...

詳細を確認

型番:

BENRI-35M
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BENRI-35Mの仕様・寸法情報

間口(mm)
350
奥行(mm)
400
高さ(mm)
250
カプチーノ
材質
プラスチック
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
290×290×230
JANコード
4904746056450
トラスココード
444-8651
材質1
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
-
容量(L)
23
質量(kg)
1.1
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 耐荷重(kg)

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BENRI-35M

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

耐荷重(kg)

容量(L)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
350
400
250
290×290×230
4904746056450
444-8651
ポリプロピレン(PP)
-
23
1.1
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,748
( 1,923 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドな引き手構造で高い所でもサッと引いてスッと引き出せます
・持った時の安定感が良いアップロック式となります
・フタの底面の凹凸で安定感がアップします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース とっても便利箱の型番BENRI-35Mのページです。 型番BENRI-35Mに関する仕様情報を記載しております。
収納ケース とっても便利箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース とっても便利箱
収納ケース クリアボックス
収納ケース ロックス
収納ケース クリアライトボックス
収納ケース"プレクシーケース"
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
メーカー天馬アイリスオーヤマ天馬トラスコ中山天馬アイリスオーヤマ
通常価格1,7481,434 -559 -2,043 -1,855 -3,058
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目2日目〜1日目
カプチーノクリア/ホワイトクリア透明クリアナチュラルクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング