17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックルコンテナ ステンレス製バックル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バックルコンテナ ステンレス製バックル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BL-21-C

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・金属バックル仕様のフタ付コンテナです
・バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました
・金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
450
奥行(mm)
295
高さ(mm)
260
クリア
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
360×235×230
JANコード
4905009406227
トラスココード
404-7605
質量(g)
1330
容量(L)
19.5
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト