17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CDボックス

通常単価(税別)
679
税込単価
747
通常出荷日:4日目

【特長】・CDにピッタリサイズの収納ボックスです・奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラック...

詳細を確認
  • クリア
  • 材質
    プラスチック
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    129×303×148
  • JANコード
    4905009561742
  • トラスココード
    412-8818
  • 質量(g)
    426.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)●仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
  • 材質2
    仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
  • 収納目安
    CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)
  • 容量(L)
    5.7
  • 内容量
    1個
  • 適合商品
    奥行き350mm以上のラック、内寸幅350mm以上×奥行き250mm以上のBOX収納
  • 収納の目安
    CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)

型番:

CDB-35
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDB-35の仕様・寸法情報

クリア
材質
プラスチック
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
129×303×148
JANコード
4905009561742
トラスココード
412-8818
質量(g)
426.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)●仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
材質2
仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
収納目安
CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)
容量(L)
5.7
内容量
1個
適合商品
奥行き350mm以上のラック、内寸幅350mm以上×奥行き250mm以上のBOX収納
収納の目安
CD最大28枚(CDサイズ43×125×10.5mmの場合)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDB-35

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679
( 747 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CDにピッタリサイズの収納ボックスです
・奥行が約35cmなので、カラーボックスやメタルラックへの収納に最適です
・蓋は下から上へ止めるバックルになっているので、持ち上げた時に外れにくい仕様になっています
・収納物が取り出しやすい設計のボックスです
・収納物を固定することができる仕切りが付いています
・データCDを最大28枚収納可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CDボックスの型番CDB-35のページです。 型番CDB-35に関する仕様情報を記載しております。
CDボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CDボックス
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
キャリーストッカー (1個入)
スリムチェスト NSSシリーズ
ハードプロバスケット
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格6791,1783,0581,3654,9012,526
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
クリアクリアクリアクリアホワイト/クリア-
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)129×303×148320×435×135300×620×290320×645×135-399×303×279
JANコード49050095617424967576168816490500943714649675761688234967576484633-
トラスココード412-8818818-3558475-0209818-3559257-3430-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング