ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D WY-780D

道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D

通常単価(税別)
5,449
税込単価
5,994
通常出荷日:1日目

【特長】・ベランダや軒下での多目的収納に便利な深型のストッカーです・深型タイプで、ポリタンクに電動式ポ...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    701~900
  • 奥行範囲 (mm)
    451~
  • 高さ範囲 (mm)
    401~
  • グリーン/グレー
  • 外寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    780×460×610
  • 内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    695×375×560
  • JANコード
    4905009507436
  • トラスココード
    419-2389
  • 質量(g)
    5330.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L)
    135
  • 素材
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長
    ポリタンク18L 4個、ポリタンク20L 3個
  • 内容量
    1台

型番:

WY-780D
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

道具箱のワイドストッカーの仕様

使用例

使用例

主な仕様

商品サイズ : 幅約78×奥行約46×高さ約61cm
商品内寸 : 幅約67.5×奥行約35.5×高さ約55cm(本体)、幅約67.5×奥行約35.5×高さ約57cm(フタ取付時)
容量 : 約135L
主要材質 : ポリプロピレン

収納の目安

  • 一般的な18Lのポリタンク4個
  • 一般的な20Lのポリタンク3個
  • 45Lのゴミ袋4つ
  • ※ 一部特殊なタイプは除く。

WY-780Dの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
701~900
奥行範囲(mm)
451~
高さ範囲(mm)
401~
グリーン/グレー
外寸(間口×奥行×高さ)(mm)
780×460×610
内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
695×375×560
JANコード
4905009507436
トラスココード
419-2389
質量(g)
5330.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
135
素材
ポリプロピレン(PP)
特長
ポリタンク18L 4個、ポリタンク20L 3個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WY-780D

内容量

最小発注数量
1台
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,449
( 5,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベランダや軒下での多目的収納に便利な深型のストッカーです
・深型タイプで、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納できます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険なので、必ずポンプのフタをしっかり閉めてください)
・開口部の中央に市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます
【用途】
・収納用品として便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780Dの型番WY-780Dのページです。 型番WY-780Dに関する仕様情報を記載しております。
道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
道具箱 カートランク(キャスター付)
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱アクティブストッカー キャスター付
迷彩道具箱 L STORAGE
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアステージアステージリス興業
通常価格5,4498,91112,657 -6,01614,1685,677
通常出荷日1日目4日目3日目4日目1日目4日目
間口範囲(mm)701~900501~7001101~501~700901~1100501~700
奥行範囲(mm)451~401~450401~450301~400451~401~450
高さ範囲(mm)401~401~301~400401~401~301~400
グリーン/グレーグレー/ダークグリーン----
外寸(間口×奥行×高さ)(mm)780×460×610630×440×460約1300×約450×約390---

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング