ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具箱 RVBOX(キャリータイプ) RV650C

道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

通常単価(税別)
8,911
税込単価
9,802
通常出荷日:4日目

キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行える道具箱。【特長】・中に仕切りがなく、大きいものも収...

詳細を確認
  • 間口範囲 (mm)
    501~700
  • 奥行範囲 (mm)
    401~450
  • 高さ範囲 (mm)
    401~
  • グレー/ダークグリーン
  • 外寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    630×440×460
  • 内寸(間口×奥行×高さ) (mm)
    520×250×365
  • 耐荷重 (kg)
    80
  • JANコード
    4905009751617
  • トラスココード
    410-1375
  • 質量(g)
    7300.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    アルミニウム
  • 材質3
    ポリカーボネート
  • 容量(L)
    65
  • 天板耐荷重(kg)
    80(垂直静止荷重時)
  • 素材
    ポリプロピレン(PP)アルミニウムポリカーボネート
  • 特長
    カギ穴径:12mm
  • 内容量
    1台

型番:

RV650C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

道具箱 RVBOXの仕様

道具箱の外観

道具箱の外観

商品サイズ : 幅約63×奥行き約44×高さ約46cm(高さは取っ手収納時の場合)
商品内寸 : 幅約52×奥行約25×高さ約36.5cm
重さ : 約7.3kg
耐荷重 : 約80kg(フタ上面/垂直静止荷重時)
鍵穴径 : 12mm
内容量 : 約65L
材質 : ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

RV650Cの仕様・寸法情報

間口範囲(mm)
501~700
奥行範囲(mm)
401~450
高さ範囲(mm)
401~
グレー/ダークグリーン
外寸(間口×奥行×高さ)(mm)
630×440×460
内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
520×250×365
耐荷重(kg)
80
JANコード
4905009751617
トラスココード
410-1375
質量(g)
7300.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
アルミニウム
材質3
ポリカーボネート
容量(L)
65
天板耐荷重(kg)
80(垂直静止荷重時)
素材
ポリプロピレン(PP)アルミニウムポリカーボネート
特長
カギ穴径:12mm
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RV650C

内容量

最小発注数量
1台
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,911
( 9,802 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行える道具箱。
【特長】
・中に仕切りがなく、大きいものも収納可能
・上に座ったり、重いものを乗せて運ぶことも可能
・材質はポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネード
・内容量は約65L
【用途】
・収納用品として便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

道具箱 RVBOX(キャリータイプ)の型番RV650Cのページです。 型番RV650Cに関する仕様情報を記載しております。
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
屋外で可搬式バッテリーを設置する際に
4
満足度:4.0
キャスター付きの商品を探していました。最初は自社でボックスを製作しようとしていましたが、大きさとコストが見合っていたので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D
道具箱 カートランク(キャスター付)
道具箱 RVBOX(仕切板付)
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱アクティブストッカー キャスター付
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアステージアステージ
通常価格8,9115,44912,657 -4,1426,01614,168
通常出荷日4日目1日目3日目1日目4日目1日目
間口範囲(mm)501~700701~9001101~-501~700901~1100
奥行範囲(mm)401~450451~401~450301~400301~400451~
高さ範囲(mm)401~401~301~400201~300401~401~
グレー/ダークグリーングリーン/グレー-グレー/ダークグリーン--
外寸(間口×奥行×高さ)(mm)630×440×460780×460×610約1300×約450×約390---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング