17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カー収納

通常単価(税別)
9,77912,590
税込単価
10,75713,849
通常出荷日:1日目~4日目

踏み台にもなる頑丈な道具箱。【特長】・コンパクトカーやハイブリッドカーにも最適なRVBOXのキャンペー...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主要材質:ポリプロピレン

600D/800D

持ち運びに便利なハンドル付きのコンテナ収納ボックスです。高さのある物が入る深型サイズです。重ねた時に、BOXがズレないように、フタの上面に本体底面を受ける段を付けました。フタの上面にベルト固定用の凹面があるので、ベルトを掛けてしっかりと固定することができます。片面バックルですので、車などに積んだままでも簡単に開閉ができます。

  • 商品内寸(約)
    600D:490×280×330mm
    800D:690×280×330mm
  • 耐荷重(約):フタ80kg

CK-85

ステーションワゴンのラゲッジスペースにピッタリ収まるサイズです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。

  • 商品内寸(約):730×315×325mm
  • 耐荷重(約):フタ60kg
  • 容量(約):85L
  • 仕切板:1枚
  • 水抜き栓付

CK-130

軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。車体用固定ベルト付きです。

  • 商品内寸(約):1,170×300×280mm
  • 耐荷重(約):フタ60kg
  • 容量(約):130L
  • 工具トレー付

RV-400/600/800/1000

座れる、立てる、タフに使えるRVボックスです。ラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品の収納に最適です。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。

  • 内寸サイズ(約)
    400:320×275×275mm
    600:495×275×290mm
    800:660×275×275mm
    1000:875×385×390mm
  • 容量(約)
    400:28L/ 600:40L/ 800:60L/ 1000:160L
  • 耐荷重(約):80㎏

規格表

600D/800D

カー収納 規格表

CK-85/CK-130

カー収納 規格表2

RV-400/600/800/1000

カー収納 規格表3

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口範囲(mm)

  • 奥行範囲(mm)

  • 高さ範囲(mm)

  • 詳細タイプ

  • 外寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(L)

  • 天板耐荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口範囲

(mm)

奥行範囲

(mm)

高さ範囲

(mm)

詳細タイプ

外寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

JANコード

トラスココード

容量(L)

天板耐荷重(kg)

特長

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
701~900
401~450
301~400
カートランク(ベルトなしタイプ)
グレー/ダークグリーン
850×450×390
730×315×325
4905009031139
330-8405
85
60
仕切板、水抜き栓付
5.2
1台
5個
1101~
401~450
301~400
カートランク(固定ベルト付きタイプ)
グレー/ダークグリーン
1300×450×390
1170×300×280
4905009025510
332-6799
130
60
仕切板、水抜き栓付   製造国:日本
9.9
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,779
( 10,757 )
4日目
12,590
( 13,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

踏み台にもなる頑丈な道具箱。
【特長】
・コンパクトカーやハイブリッドカーにも最適なRVBOXのキャンペーンカラー。
・材質には環境に配慮した再生原料を使用。
・踏み台にもなる頑丈なボディー。
・イスや踏み台としても使用できる多目的収納ボックス。
・耐荷重80kgで立ったり座ったりすることが可能。
【用途】
・収納用品として便利。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カー収納のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カー収納
多目的屋外収納 密閉バックルストッカー
道具箱 RVBOX(キャリータイプ)
道具箱 ワイドストッカー深型 WY-780D
道具箱 カートランク(キャスター付)
道具箱 RVBOX
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格9,779-3,329 -8,9115,44912,657 -2,313
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目3日目4日目
材質1ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
内容量1台1個1台1台1セット(仕切り板×2、水抜き栓×2、固定用ベルト×2、固定用フック大・小×各2、工具トレー×1)1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング