ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目

【特長】・災害現場などで活躍する超大型タイプです。・投入口の直径が本体より少し大きいので投入しやすいで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1800
  • 高さ (mm)
    1200
  • 詳細タイプ
    3本ベルト
  • 投入口外径 (mm)
    2000
  • 投入口高さ (mm)
    1200
  • ラミネート
    外側
  • JANコード
    4571163733990
  • トラスココード
    440-5871
  • 質量(g)
    4400
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 排出口
    なし
  • 品名
    丸型 1t 超大型 低比重
  • 用途
    土木作業・建築
  • 内袋
    なし
  • 内容量
    1枚

型番:

YS-CB-4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-CB-4000の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1800
高さ(mm)
1200
詳細タイプ
3本ベルト
投入口外径(mm)
2000
投入口高さ(mm)
1200
ラミネート
外側
JANコード
4571163733990
トラスココード
440-5871
質量(g)
4400
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
最大充填荷重(kg)
1000
排出口
なし
品名
丸型 1t 超大型 低比重
用途
土木作業・建築
内袋
なし
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-CB-4000

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害現場などで活躍する超大型タイプです。
・投入口の直径が本体より少し大きいので投入しやすいです。
・3本ベルト付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプの型番YS-CB-4000のページです。 型番YS-CB-4000に関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
コンテナバッグカバー
丸型フレコンバッグ[内袋付]
メーカー吉野吉野旭産業トラスコ中山吉野エスコ
通常価格7,3004,8768,5683,417 -1,2335,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグオプションコンテナバッグ
外径(mm)1800-940110014651100
高さ(mm)12007801000106017001060
詳細タイプ3本ベルト-----
投入口外径(mm)2000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング