17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ

通常単価(税別)
4,876
税込単価
5,364
通常出荷日:1日目

災害現場などで使用できる特殊タイプのコンテナバッグで、がれきの処理や解体・その他長いものの運搬に使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 高さ (mm)
    780
  • ラミネート
    外側
  • JANコード
    4571163734010
  • トラスココード
    440-5889
  • 質量(g)
    3300
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm)
    1200
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 排出口
    なし
  • 品名
    角型 1t 外ラミ 長尺2.5m
  • 幅(mm)
    2500
  • 用途
    土木作業・建築・工場
  • 内袋
    なし
  • 内容量
    1枚

型番:

YS-CB-UNIT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-CB-UNITの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
高さ(mm)
780
ラミネート
外側
JANコード
4571163734010
トラスココード
440-5889
質量(g)
3300
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
1200
最大充填荷重(kg)
1000
排出口
なし
品名
角型 1t 外ラミ 長尺2.5m
幅(mm)
2500
用途
土木作業・建築・工場
内袋
なし
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-CB-UNIT

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,876
( 5,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

災害現場などで使用できる特殊タイプのコンテナバッグで、がれきの処理や解体・その他長いものの運搬に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプの型番YS-CB-UNITのページです。 型番YS-CB-UNITに関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
メーカー吉野吉野旭産業吉野トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,8767,3008,5685,4746,392 -3,417 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ
高さ(mm)7801200100011008001060
ラミネート外側外側-なし--
JANコード45711637340104571163733990-4571163736663--
トラスココード440-5889440-5871-198-3765--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング