17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃油タンク

通常単価(税別)
87,486
税込単価
96,235
通常出荷日:8日目

【特長】・置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。【用途】・廃油用。(潤滑油のみ)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質1
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • アンカー穴径(mm)
    Φ14
  • 内容量
    1台

型番:

HY-125B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HY-125Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
その他
容量
109L
ブルー
トラスココード
761-2443
質量(g)
26000.0
材質1
電気亜鉛メッキ鋼板
内容積(L)
121
アンカー穴径(mm)
Φ14
外形寸法(mm)奥行
425
外形寸法(mm)間口
425
外形寸法(mm)高さ
874.8
タイプ
目皿付き
アンカーピッチ(mm)
381×381
付属品
目皿、油面計、配管プラグ、ドレンプラグ
内容量
1台

絞り込み条件

  • 容量

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容積(L)

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)間口

  • 外形寸法(mm)高さ

  • タイプ

  • アンカーピッチ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HY-125B

容量

トラスココード

質量(g)

内容積(L)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

タイプ

アンカーピッチ(mm)

付属品

内容量

最小発注数量
109L
ブルー
761-2443
26000.0
121
425
425
874.8
目皿付き
381×381
目皿、油面計、配管プラグ、ドレンプラグ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,486
( 96,235 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
【用途】
・廃油用。(潤滑油のみ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃油タンクの型番HY-125Bのページです。 型番HY-125Bに関する仕様情報を記載しております。
廃油タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃油タンク
潤滑油用角筒シングルタンク(240L)
潤滑油用角筒シングルタンク(109L)
潤滑油用丸型タンク
HY-400BX 廃油タンク
ローリータンク Y型
メーカーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーダイライト
通常価格87,48697,407 -74,569 -32,081 -175,00924,600 -
通常出荷日8日目8日目〜1日目1日目18日目8日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンク-タンク
材質(本体)その他その他その他その他-ポリエチレン
材質1電気亜鉛メッキ鋼板電気亜鉛メッキ鋼板電気亜鉛メッキ鋼板電気亜鉛メッキ鋼板電気亜鉛メッキ鋼板-
アンカー穴径(mm)Φ14Φ14Φ14-14-
内容量1台1台1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング