17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

潤滑油用丸型タンク

通常単価(税別)
32,08142,756
税込単価
35,28947,032
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。・油の取り出しはバルブを開くだけで、簡...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質(本体)
    その他
  • 容量
    60L
  • ブルー
  • 高さ (mm)
    900
  • 外径 (mm)
    490
  • 排油口
    3/4ボールバルブ
  • 材質1
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 内容積(L)
    64.4
  • 外形寸法(mm)奥行
    483
  • 外形寸法(mm)間口
    483
  • 外形寸法(mm)高さ
    880
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
標準
761-2508
13000.0
1台
1個
ペール缶受台付
761-2516
16000.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,081
( 35,289 )
1日目
42,756
( 47,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
・油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
【用途】
・潤滑油用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑油用丸型タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑油用丸型タンク
潤滑油用角筒シングルタンク(240L)
潤滑油用角筒シングルタンク(109L)
YB型ローリータンク
ローリータンク Y型
MH型 開放円筒型容器 黒
メーカーオーティ・マットーオーティ・マットーオーティ・マットーダイライトダイライトスイコー
通常価格32,081-97,407 -74,569 -20,171 -24,600 -48,772 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目5日目〜8日目〜14日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)その他その他その他ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
容量60L240L109L---
ブルーアイボリーブルー---
高さ(mm)900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング