17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ・厚み (mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

すべりどめパレットシート

通常単価(税別)
8171,389
税込単価
8991,528
通常出荷日:1日目

【特長】・マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ・厚み (mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

厚さ(mm)

内容量

最小発注数量
4
強力
4945274902185
770-4321
450
強力
4
1枚
6個
3
標準
4945274902284
770-4330
230
標準
3
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389
( 1,528 )
1日目
817
( 899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
・適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
【用途】
・パレット積載荷物の滑り止め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべりどめパレットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべりどめパレットシート
吸い取る油・水兼用パレットシート
トラスコ中山 ノンスリップシート(パレット用)
酒井化学 ノンスリップシート(パレット用)
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット“TLパレット"
メーカーMISM(ミズム)MISM(ミズム)トラスコ中山酒井化学工業三甲三甲
通常価格817-24,5151,8692,23223,28516,384
通常出荷日1日目1日目4日目1日目8日目8日目
商品タイプパレットカバーパレットカバーパレットパレットカバーパレットパレット
グレーグレーブルーブルーブラックライトブルー
間口 (mm)100010501075107511001100
材質1PVC(ポリ塩化ビニール)ポリプロピレン(PP)----
長さ(mm)10001050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング