ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プラスチックパレット“TLパレット"

通常単価(税別)
16,384
税込単価
18,022
通常出荷日:8日目

【特長】・既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。...

詳細を確認

型番:

SK-TL-SN4-1111-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-TL-SN4-1111-BLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
110
詳細タイプ
単面四方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
260
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
130
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
260
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
130
JANコード
4983049008175
トラスココード
761-6619
質量(g)
10000.0
材質1
特殊超強化ポリプロピレン(PP)
中央桁幅(mm)
190
適合機器
ハンドパレットトラック、フォークリフト
仕様詳細
ネスティング高さ22mm。方向指示ピース付。ハンドリフト対応。
内容量
1枚

型番リスト

表示件数
型番
SK-TL-SN4-1111-BLL

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,384
( 18,022 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。
・作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット“TLパレット"の型番SK-TL-SN4-1111-BLLのページです。 型番SK-TL-SN4-1111-BLLに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット“TLパレット"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット“TLパレット"
プラスチックパレット LXパレット
プラスチックパレット R2-1122
プラスチックパレット 片面四方差し
プラスチックパレット D4-1111-2N
プラスチックパレット GT-1012D4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,38423,28578,92534,46320,79114,823 -
通常出荷日8日目8日目8日目7日目8日目8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ライトブルーブラックライトブルーライトブルーライトブルーグレー
仕様4方差し4方差し2方差し4方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)200040006000400040004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング