17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケット型コンテナ サンバケット

バケット型コンテナ サンバケット

通常単価(税別)
5901,020
税込単価
6491,122
通常出荷日:1日目

小物を仕分けて誤配送を防ぐオリコン用内箱。【特長】・オリコン50Bシリーズにぴったり収納可能。・未使用...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バケット型コンテナ サンバケットの仕様

バケット型コンテナ サンバケット:関連画像

SKBU-3N-GRの外観

バケット型コンテナ サンバケット:関連画像

SKBU-4N-GRの外観

バケット型コンテナ サンバケット:関連画像

SKBU-5N-GRの外観

バケット型コンテナ サンバケットのスペック表

品番 容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(g)
SKBU-3N-GR 2.5 グリーン 155×155×132 129×129×129 85
SKBU-4N-GR 3.8 グリーン 233×155×132 207×129×129 135
SKBU-5N-GR 5.2 グリーン 310×155×132 284×129×129 185

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効内寸:間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸:間口

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
2.5
155
4983049342279
469-8762
85.000
129
オリコン50Bシリーズに6個収納可能
1個
1個
3.8
233
4983049342293
469-8771
135.000
207
オリコン50Bシリーズに4個収納可能
1個
1個
5.2
310
4983049342309
469-8789
185.000
284
オリコン50Bシリーズに3個収納可能
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
1日目
740
( 814 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

小物を仕分けて誤配送を防ぐオリコン用内箱。
【特長】
・オリコン50Bシリーズにぴったり収納可能。
・未使用時は、重ねてコンパクトに保管できる。
【用途】
・オリコン50Bサイズ収納・仕分用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バケット型コンテナ サンバケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケット型コンテナ サンバケット
LL型コンテナ
TRW型コンテナ用フタ
リサイクルコンテナ(TP型) フタ
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
メーカー三甲DICプラスチック積水テクノ成型トラスコ中山三甲三甲
通常価格590-9,1833,480820 -5,4204,923
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナその他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロン
グリーンブルーブルーブルーブルーブルー
外形奥行(mm)155369400335449335
外形高さ(mm)1321303021155101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング