ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オリコン用底敷きプラパール 【10個入り】

通常単価(税別)
10,437
税込単価
11,481
通常出荷日:1日目

【特長】・軽くて丈夫、水にも強いプラパール[[TM]]製の折りたたみコンテナの底敷きです。・底に敷くこ...

詳細を確認

型番:

10605
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

10605の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
その他
オプション
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
1-250
幅(mm)
330
長さ(mm)
230
厚み(mm)
9
JANコード
4512289107678
トラスココード
754-6297
質量(g)
1600.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
330
縦(mm)
230
白黒白
品名
オリコン中敷き板 330X230mm (10枚入)
内容量
1袋(10枚)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
10605

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(10枚)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,437
( 11,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫、水にも強いプラパール[[TM]]製の折りたたみコンテナの底敷きです。
・底に敷くことで、コンテナ側面が自然にたたんでしまうことを防止します。
【用途】
・折りたたみコンテナ底の緩衝材として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリコン用底敷きプラパール の型番10605のページです。 型番10605に関する仕様情報を記載しております。
オリコン用底敷きプラパール のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン用底敷きプラパール
折りたたみコンテナ用フタ(OD)
オリコン用内袋(半透明)
粘着テープ付カード差し
折り畳みコンテナバッグ ビートテックス
リターンクッション
メーカー川上産業積水テクノ成型トラスコ中山トラスコ中山三栄産業トラスコ中山
通常価格10,4371,600 -1,010 -1,493 -12,197 -797 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目〜
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナその他折りたたみコンテナ
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
外形間口範囲(mm)301-400-----
外形奥行範囲(mm)1-250-----
幅(mm)330-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング