ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコンラック P75B-D

オリコンラック P75B-D SKOR-P75B-D-BL/WH
通常単価(税別)
8,1747,783
税込単価
8,9918,561
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

扉のない開口タイプのオリコンラック。【特長】・収納棚として使用可能・長側面が大きく開口しており、積み重...

詳細を確認

型番:

SKOR-P75B-D-BL/WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKOR-P75B-D-BL/WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
2色
容量(L)
76.4
外形間口(mm)
649
外形奥行(mm)
439
外形高さ(mm)
327
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
599×404×306
適用カード差し(別売)
両短辺21型
詳細色
ブルー/ホワイト
JANコード
4983049470156
トラスココード
479-7396
質量(g)
3200.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
ブルー/ホワイト
折りたたみ時全高(mm)
77
内容量
1個
-
-

商品情報

折りたたみコンテナ オリコンラック(長側面開口タイプ)の仕様

折りたたみコンテナ オリコンラック(長側面開口タイプ):関連画像

SKOR-P75B-D-BL/WHの外観

折りたたみコンテナ オリコンラック(長側面開口タイプ):関連画像

SKOR-P75B-D-BL/WHの1100角パレット
1段に4個

  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
  • 容量:76.4L
  • 色:ブルー/ホワイト
  • 外形寸法:間口×奥行×高さ:649×439×327mm
  • 有効内寸:間口×奥行×高さ:599×404×306mm
  • 折りたたみ高さ:77mm
  • 適用カード差し(別売):両短辺21型
  • 質量:3.2kg

型番リスト

表示件数
型番
SKOR-P75B-D-BL/WH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1747,783
( 8,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

扉のない開口タイプのオリコンラック。
【特長】
・収納棚として使用可能
・長側面が大きく開口しており、積み重ねると棚のように使える
・未使用時は折りたたんでコンパクトに収納できる
・片長側面に大きな開口部を設置しており、オリコンを段積みした状態で、棚の様に内容物を出し入れ可能
【用途】
・衣類等の保管用として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンラック P75B-Dの型番SKOR-P75B-D-BL/WHのページです。 型番SKOR-P75B-D-BL/WHに関する仕様情報を記載しております。
オリコンラック P75B-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコンラック P75B-D
折りたたみコンテナー オリコン 56087000BLFC1
ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB
EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
メーカー三甲三甲アズワンE-Value岐阜プラスチック工業トラスコ中山
通常価格8,17410,06112,2101,1619,135 -14,280
通常出荷日1日目19日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナその他
2色ブルーブルーブラック2色透明
容量(L)76.476.650347466
外形間口(mm)649649530550650390
外形奥行(mm)439439366370440551
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング