17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムチップ製車止め ボラード

通常単価(税別)
54,359
税込単価
59,795
通常出荷日:5日目

【特長】・ゴム製なので接触や衝撃が緩和できます。・軽量であるため設置や移動が簡単です。・ゴム製なので最...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ポール径(mm)

  • 地上高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ポール径(mm)

地上高さ(mm)

内容量

最小発注数量
ブラウン
460-0797
14600.0
150
800
1本
1個
グレー
460-0801
14600.0
150
800
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,359
( 59,795 )
5日目
54,359
( 59,795 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム製なので接触や衝撃が緩和できます。
・軽量であるため設置や移動が簡単です。
・ゴム製なので最大曲げ角度30度までならへこみ、ゆがみなどが元の状態に戻ります。
・100%再生ゴムチップを原料としたリサイクル品です。
・反射板(4個)と反射テープ付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムチップ製車止め ボラードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムチップ製車止め ボラード
クッションゴム(粘着付)
車止めタイヤストップ
アーチ 車止め 固定式
ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製
アーチ 車止め 差込式カギ付
メーカーSHINODA(篠田ゴム)トラスコ中山Richellサンポールサンキンサンポール
通常価格54,3591,277 -4,76121,166 -14,544 -33,647 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目4日目4日目4日目
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションパイプタイプクッションパイプタイプクッションパイプタイプクッション
取付方法差し込みタイプ貼付タイプその他差し込みタイプ差し込みタイプ差し込みタイプ
材質その他発泡ゴム(NBR)その他その他その他その他
付属品なしなしなしなしなしあり
詳細タイプ固定式-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト