17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)

通常単価(税別)
373,206
税込単価
410,527
通常出荷日:15日目

【特長】・物置タイプ(扉、床付)と車庫タイプ(オープンスペース)の連結型です。・左右の配置は任意で変え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • CB(カシミヤベージュ)
  • 床耐荷重 (kgf/㎡)
    600
  • 仕様
    ブロック別売

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番:

LMD-1822.LKD1522CB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LMD-1822.LKD1522CBの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
3377
奥行(mm)
2213
高さ(mm)
2118
CB(カシミヤベージュ)
上部外寸 間口×奥行(mm)
3441.5×2407.5
床耐荷重(kgf/㎡)
600
トラスココード
769-4113
質量(g)
393500.0
ブロック数(個)
17
床面積(坪)
2.27
床面積(m2)
7.47
棚板(枚)
2
背面高さ(mm)
2064
仕様
ブロック別売
-
-

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 上部外寸 間口×奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ブロック数(個)

  • 床面積(坪)

  • 床面積(m2)

  • 棚板(枚)

  • 背面高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMD-1822.LKD1522CB

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

上部外寸 間口×奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

ブロック数(個)

床面積(坪)

床面積(m2)

棚板(枚)

背面高さ(mm)

最小発注数量
3377
2213
2118
3441.5×2407.5
769-4113
393500.0
17
2.27
7.47
2
2064
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
373,206
( 410,527 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物置タイプ(扉、床付)と車庫タイプ(オープンスペース)の連結型です。
・左右の配置は任意で変えられます。
・ガルバリウム鋼板仕様でサビに強いです。

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)の型番LMD-1822.LKD1522CBのページです。 型番LMD-1822.LKD1522CBに関する仕様情報を記載しております。
物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)
エルモシャッター(床タイプ) LODシリーズ
エルモシャッター(土間タイプ) LOD-1829HD-CB
ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
パーソナルボックス 2・3段タイプ
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ダイケンアズワン
通常価格373,206288,235 -222,353 -978,75016,770 -30,700
通常出荷日15日目1日目〜18日目9日目11日目〜35日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
CB(カシミヤベージュ)本体・シャッター:カシミヤベージュ本体・シャッター:カシミヤベージュ---
床耐荷重(kgf/㎡)600-----
仕様ブロック別売-----

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト