ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボードペーパー(粘着剤付)

通常単価(税別)
46,800
税込単価
51,480
通常出荷日:1日目

【特長】・手軽に施工できる粘着剤付きシートです。・離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TCSN-92010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCSN-92010の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
スチール、ハードコートフィルム
取付仕様
粘着剤
トラスココード
754-2721
JANコード
4989999366457
質量(g)
7500.0
厚さ(mm)
0.2
詳細タイプ
ホワイトボードペーパー
幅(mm)
920
方眼
あり
長さ(m)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCSN-92010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,800
( 51,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に施工できる粘着剤付きシートです。
・離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。
・ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
・消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。
・はさみ、カッターで容易にカットできます。
【用途】
・工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして
・ホワイトボードとして

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードペーパー(粘着剤付)の型番TCSN-92010のページです。 型番TCSN-92010に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボードペーパー(粘着剤付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボードペーパー(粘着剤付)
粘着剤付ゴムマグネットシー
ヘルメットカバーメッシュポケット付
スイング標識金具付
回転脚付ホーローホワイトボード
ユニット 表示スタンド(台付)
メーカートラスコ中山つくし工房ユニットつくし工房サンケーキコムユニット
通常価格46,8004,1982,1008,17051,975 -16,465
通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目〜5日目1日目
商品タイプその他---黒板スタンド式
材質(本体)スチール、ハードコートフィルム---板面:ホーローホワイト(両面)、フレーム:アルミ、芯材:合板材、脚:スチール(キャスター付)鉄(粉体塗装)
取付仕様粘着剤----差込板付
トラスココード754-2721-----
JANコード4989999366457-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング