ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスプレイ台 BD-KA95P82

ディスプレイ台

通常単価(税別)
98,891
税込単価
108,780
通常出荷日:8日目

【特長】・大型薄型ディスプレイ専用のディスプレイ台です。・3段階の高さで取り付け可能で、キャスター付な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー名
    その他
  • 幅 (mm)
    950
  • 奥行 (mm)
    890
  • 高さ (mm)
    1675
  • 対応画面サイズ (型)
    37~52型
  • トラスココード
    458-5453
  • 対応画面サイズ (型)
    37~52型
  • 棚板サイズ (mm)
    間口745×奥行452
  • キャスター (mm)
    Φ100mm(前輪ダブルストッパー付)
  • 棚板高さ (mm)
    床から500、700、900
  • 画面中央高さ (mm)
    床から1200、1400、1600
  • 仕様
    組立式

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BD-KA95P82
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BD-KA95P82の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー名
その他
幅(mm)
950
奥行(mm)
890
高さ(mm)
1675
対応画面サイズ(型)
37~52型
トラスココード
458-5453
対応画面サイズ(型)
37~52型
棚板サイズ(mm)
間口745×奥行452
キャスター(mm)
Φ100mm(前輪ダブルストッパー付)
棚板高さ(mm)
床から500、700、900
画面中央高さ(mm)
床から1200、1400、1600
仕様
組立式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BD-KA95P82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,891
( 108,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型薄型ディスプレイ専用のディスプレイ台です。
・3段階の高さで取り付け可能で、キャスター付なので移動も可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスプレイ台の型番BD-KA95P82のページです。 型番BD-KA95P82に関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイ台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイ台
128GB micro SDXC メモリーカード
セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
漏電保護タップ LBY-120C
DC12/24V ドライブレコーダー 2.7型液晶モニター
メーカーコクヨエスコスリーエムジャパンエスコアズワンエスコ
通常価格98,8919,70013,68045,5105,50017,000
通常出荷日8日目2日目6日目2日目1日目2日目
商品タイプその他メモリカードその他その他タップその他
メーカー名その他その他その他その他その他その他
幅(mm)950-----
奥行(mm)890-----
高さ(mm)1675-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング