ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 適用画面サイズ(インチ)

  • 縦(mm)

    ~mm
  • 横(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ PF20.0W-S-SP
通常単価(税別)
13,68012,250
税込単価
15,04813,475
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。・外光や照明の反射を大幅...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

PF20.0W-S-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF20.0W-S-SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー名
その他
適用画面サイズ(インチ)
20.0W
縦(mm)
250
横(mm)
443
厚み(mm)
0.5
JANコード
4548623682297
トラスココード
434-9946
質量(g)
350
最表面反射率(%)
3.2
可視光透過率(%)
65
内容量
1枚

商品情報

製品仕様

型番商品タイプメーカー名JANコード
PF24.0W9-S-SPその他その他299.4mm531.9mm4548623470061
PF21.5W-S-SPその他その他268.3mm476.7mm4548623574387
PF20.0W-S-SPその他その他250mm443mm4548623682297
PF12.5W-S-SPその他その他156mm277mm4548623690018
PF24.0W-S-SPその他その他325mm519mm4548623304533
PF13.3W9-S-SPその他その他165.5mm294mm4548623465432
PF23.0W-S-SPその他その他287mm510mm4548623462660

型番リスト

表示件数
型番
PF20.0W-S-SP

適用画面サイズ

(インチ)

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
20.0W
250
443
4548623682297
434-9946
350
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,68012,250
( 13,475 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。
・外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。 
・コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
・表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。また、気になる皮脂汚れやホコリから画面を守ります。
【用途】
・液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプの型番PF20.0W-S-SPのページです。 型番PF20.0W-S-SPに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
PC液晶の覗き見防止に
3
満足度:3.0
使用歴3年以上です。 PC画面の覗き見防止に貼り付けました。 貼り付けも簡単に出来て良い商品でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダード(簡易パッケージ)タイプ
セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ 23.8・27.0型ワイド
DC12・24V ドライブレコーダー(建設重機用) 3.0インチ
漏電保護タップ LBY-120C
ディスプレイ台
128GB micro SDXC メモリーカード
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコアズワンコクヨエスコ
通常価格13,68027,36045,5105,50098,8919,700
通常出荷日6日目1日目2日目1日目8日目2日目
商品タイプその他その他その他タップその他メモリカード
メーカー名その他-その他その他その他その他
厚み(mm)0.5-----
最表面反射率(%)3.23.5(絶対鏡面反射率)----
可視光透過率(%)6565(JIS K 7361-1)----
よく一緒に購入される商品

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング