17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェックライター

通常単価(税別)
23,726
税込単価
26,099
通常出荷日:1日目

【特長】・机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。・軽いタッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェックライター
  • サイズ (mm)
    109×233×97
  • JANコード
    4938692100042
  • トラスココード
    759-9366
  • 印刷可能範囲 (mm)
    25~80
  • 最大桁数
    10
  • フル桁印字
    約7.5秒
  • 電源
    AC100V
  • 替えインク
    FX-PAT
  • 内容量
    1台

型番:

FX-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェックライター
サイズ(mm)
109×233×97
JANコード
4938692100042
トラスココード
759-9366
印刷可能範囲(mm)
25~80
最大桁数
10
フル桁印字
約7.5秒
電源
AC100V
替えインク
FX-PAT
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FX-45

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,726
( 26,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
・軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
・オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
・マークの印字有無を選択できます。
・印字圧を2段階で切り替えできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックライターの型番FX-45のページです。 型番FX-45に関する仕様情報を記載しております。
チェックライターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックライター
MAX電子チェックライタ
名刺プリンタ MP-300DUO
110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)
自動紙折り機 NP200
卓上紙折り機(60HZ)
メーカーニッポーマックス(文具)マックス(文具)エスコニッポーマックス(文具)
通常価格23,72643,10923,704 -35,910131,113176,000
通常出荷日1日目4日目5日目2日目19日目6日目
商品タイプチェックライターチェックライターカードプリンターチェックライター--
サイズ(mm)109×233×97-----
JANコード4938692100042-----
トラスココード759-9366-----
印刷可能範囲(mm)25~80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト