ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

通常単価(税別)
24,200
税込単価
26,620
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パソコンと接続してラベルを作成する専用ラベルプリンター。【特長】・従来のボタンを押して使うのではなく、...

詳細を確認

型番:

SR5900P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SR5500P

  • 対応テープ幅:4/6/9/12/18/24mm ※最大印刷可能幅:18.1mm(24mm幅テープ使用時)
  • 内蔵書体数:パソコン内蔵書体
  • 本体色:ブルー
  • 同梱品:試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AC1116J)/Windows用ラベルソフト(CD-ROM)/USBケーブル(A-Bタイプ)
  • 外国語ラベル工房対応
sample画像

「テプラ」シリーズ初のBluetooth®対応モデル スマホ・タブレット端末から印刷可能!

iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に対応。Bluetooth®接続でスマホ・タブレット端末からの印刷が可能です。
コードレスでラベルを作成することができます。

sample画像
パソコンから印刷可能!

Windows専用の「PCラベルソフトSPC10」はUSB接続とBluetooth®接続に対応。自由なラベル編集が可能です。
※PC用Bluetooth®アダプタは使用しないでください。
Mac OS専用の「シンプルラベルソフトSMA3」はUSB接続に対応。簡単操作でラベルを作れます。
※Bluetooth®接続はWindows/iOS/Android端末に対応しています。
※対応OSや最新のバージョン情報はキングジム社ホームページをご覧ください。

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P 製品特長・仕様2

選べる2WAY電源

PC接続専用機で初の電池駆動対応。ACアダプタと2通りの使用が可能です。
※ACアダプタ付属、単3形アルカリ乾電池は別売

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P 製品特長・仕様3

4~24mmまでのPROテープカートリッジに対応

対応ラベルは4mmから24mm幅まで、ベーシックなカラーラベルや機能性テープが選べます。

SR5900P

  • 対応テープ幅:4/6/9/12/18/24/36mm/カットラベル ※最大印刷可能幅:27.1mm(36mm幅テープ使用時)
  • 内蔵書体数:パソコン内蔵書体
  • 本体色:ブラック
  • 同梱品:試用PROテープカートリッジ/ACアダプタ(AS1527J)/ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)/Windows用ラベルソフト(CD-ROM)/USBケーブル(A-Bタイプ)/転写スティック

オフィスワークのネットワーク環境に対応した接続方式
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。
Windows/Mac OS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマホ・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P 製品特長・仕様2

PROテープカートリッジ4~36mm・カットラベルに対応
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mm幅は公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P 製品特長・仕様3

印刷速度1.7倍、動作音は1/2
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
※18mmテープ使用時(キングジム社比)
※最大印刷速度35mm/秒(4~18mm幅テープ使用時)

テープエンド検出&印刷再開機能
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジを交換後、すぐに印刷を再開できます。

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。
※「オートカッター」はアイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。
※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

「オートトリマー」搭載
ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。
※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。

丸型、楕円、角丸長方形のカットラベルに対応 ※SR5900P専用
あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
※ラベルカラーは白・銀の2種類

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P 製品特長・仕様6

注意・禁止事項

SR5500P

  • 36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
  • USBハブは使用しないでください。
  • 本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

SR5900P

  • 点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
  • USBハブは使用しないでください。
  • 本機は電池ではご使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。

SR5900Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
テプラ
印字密度
360×384
対応OS
Windows10/8.1/8/7/vista/XP
対応テープ幅(mm)
4~36
JANコード
4971660770335
トラスココード
470-3421
仕様
鉛フリーはんだ採用
質量(g)
1100
幅(mm)
123
奥行(mm)
153
高さ(mm)
139
材質
-
付属品
ACアダプタ、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD‐ROM)、ヘッドクリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
電源
ACアダプタ(AS1527J)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 印字密度

  • 対応テープ幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SR5900PSR5900P

印字密度

対応テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

材質

付属品

電源

内容量

最小発注数量
360×384
4~36
4971660770335
470-3421
1100
123
153
139
-
ACアダプタ、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD‐ROM)、ヘッドクリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
ACアダプタ(AS1527J)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,200
( 26,620 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パソコンと接続してラベルを作成する専用ラベルプリンター。
【特長】
・従来のボタンを押して使うのではなく、パソコン画面を通じてラベル作成を行う。
・エクセルデータ、JPGデータ等を活用出来るため、作れるラベルの幅が広い。
【用途】
・ファイルのタイトル表示
・お子さまの学用品の名前付け
・公共施設の案内表示、目印として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900Pの型番SR5900Pのページです。 型番SR5900Pに関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900Pのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
PCで印字用
5
満足度:5.0
パソコンでセットアップ後、ソフトでテキストを入力してから簡単に印字できるのが利点です。持ち運びもできるのでとても便利な商...もっと読む
3人が参考にしています。
コンパクトでスマホで簡単プリントが非常に良い
5
満足度:5.0
スマホアプリで簡単デザインしてプリントができる点が非常によい。 コンパクトなので気軽に持ち運びができる事。電池稼働可能な...もっと読む
1人が参考にしています。
製造ライン各所の表示作成用途
5
満足度:5.0
SR5500Pのレビューです。 PCでラベル印字仕様の一括管理をして使用しています。 場所ごとに違うラベルの設定確認から...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテプラテープの幅は何cmになりますか?
A
テプラテープは4、6、9、12、18、24、36mm厚がございます。使える幅は機種によって異なる為、ご注意下さい。
Qパソコン専用機のメリットは何ですか?
A
パソコン操作に慣れている方であれば、そのままラベル作成が出来るPC接続機は使いやすいと考えます。またボタン有り機種に比べ、スペック比較をすると安い傾向があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
テプラPROテープ エコパックカラーラベル
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格24,2005,382 -7,663 -15,65316,78315,656
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプラベルライターカートリッジカートリッジラベルライターラベルライターラベルライター
ブランドテプラテプラテプラテプラテプラテプラ
対応OSWindows10/8.1/8/7/vista/XP-----
仕様鉛フリーはんだ採用-----
内容量1台1パック(5個)1パック(5個)---
よく一緒に購入される商品

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング