ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電波掛時計(強化防滴・防じん型)

通常単価(税別)
19,098
税込単価
21,008
通常出荷日:1日目

【特長】・電波掛時計。・音の静かな連続秒針。・電池寿命約5年間。・電池交換お知らせ機能付。・ステンレス...

詳細を確認

型番:

8MY484-019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8MY484-019の仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
防じん / 電波時計
表示
アナログ
直径(mm)
380
奥行(mm)
57
JANコード
4903456192472
トラスココード
440-5951
質量(g)
1700.0
材質1
枠:ステンレス
材質2
前面:ガラス
グリーン購入法適合品
適合
シルバー
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命
約5年
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8MY484-019

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,098
( 21,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波掛時計。
・音の静かな連続秒針。
・電池寿命約5年間。
・電池交換お知らせ機能付。
・ステンレス枠。
・視認性の高いUDフォント、凸文字使用。
・強化防滴・防塵タイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計(強化防滴・防じん型) の型番8MY484-019のページです。 型番8MY484-019に関する仕様情報を記載しております。
電波掛時計(強化防滴・防じん型) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計(強化防滴・防じん型)
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
メーカーシチズン(リズム時計)キングジムセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格19,09815,00015,0006,05716,875 -14,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能防じん / 電波時計防じん / 防雨型 / 電波時計電波時計電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
直径(mm)380-----
奥行(mm)57-----

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト