17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダー(時間集計タイプ)

通常単価(税別)
20,615
税込単価
22,677
通常出荷日:1日目

【特長】・休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する《2欄集計機》として使用するか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイムレコーダー
  • 幅 (mm)
    175
  • 奥行 (mm)
    132
  • 高さ (mm)
    244
  • JANコード
    4974289400324
  • トラスココード
    492-4746
  • 仕様
    1年間保証、6欄印字(集計は2欄)
  • 適用タイムカード
    CA-Z
  • 替リボンカセット
    TP-1051SB
  • 適応参加人数 (人)
    50(月集計)、100(日集計)
  • 印字色
  • 打刻数 (回/日)
    6
  • 内容量
    1台

型番:

Z150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z150の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイムレコーダー
幅(mm)
175
奥行(mm)
132
高さ(mm)
244
JANコード
4974289400324
トラスココード
492-4746
仕様
1年間保証、6欄印字(集計は2欄)
適用タイムカード
CA-Z
替リボンカセット
TP-1051SB
適応参加人数(人)
50(月集計)、100(日集計)
印字色
打刻数(回/日)
6
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z150

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,615
( 22,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する《2欄集計機》として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる《6欄印字機》として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)
・大人数の集計を効率よく行なえる《リスト集計》機能が付きました
・使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる《片面カード》です
・待機時の消費電力が《0.2W》の省エネを配慮したタイムレコーダーです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダー(時間集計タイプ)の型番Z150のページです。 型番Z150に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダー(時間集計タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダー(時間集計タイプ)
タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
電子タイムレコーダー
タイムレコーダー NTR-2800
タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH
メーカーセイコープレシジョンニッポーアマノアマノニッポーニッポー
通常価格20,61542,90590,10079,830 -53,04625,558
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプタイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダー
幅(mm)175-----
奥行(mm)132-----
高さ(mm)244-----
JANコード4974289400324-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング