17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)

通常単価(税別)
42,905
税込単価
47,196
通常出荷日:1日目

【特長】・徹夜ボタン付です。・複数の締日も可能です。・1日6回打刻が可能です。・残業積算印字ができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイムレコーダー
  • JANコード
    4938692100066
  • トラスココード
    773-7696
  • 奥行(mm)
    133
  • 高さ(mm)
    225
  • 打刻数(回/日)
    4または6
  • 幅(mm)
    196
  • 仕様
    3年間保証、6欄印字、ユニバーサルデザイン
  • 適用タイムカード
    TC-610T、TC-615T、TC-620T、TC-625T、TC-631T
  • 替リボンカセット
    R-1
  • 適応人数
    30
  • 印字色
  • 内容量
    1台

型番:

NTR-2700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTR-2700の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイムレコーダー
JANコード
4938692100066
トラスココード
773-7696
奥行(mm)
133
高さ(mm)
225
打刻数(回/日)
4または6
幅(mm)
196
仕様
3年間保証、6欄印字、ユニバーサルデザイン
適用タイムカード
TC-610T、TC-615T、TC-620T、TC-625T、TC-631T
替リボンカセット
R-1
適応人数
30
印字色
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTR-2700

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,905
( 47,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・徹夜ボタン付です。
・複数の締日も可能です。
・1日6回打刻が可能です。
・残業積算印字ができます。
・壁掛けができます。
・AC100V電源です。
・設定には「カードキー」を使用します。
・ユニバーサルデザインです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)の型番NTR-2700のページです。 型番NTR-2700に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)
タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH
タイムカードラック(タイムカード専用)
タイムレコーダー(時間集計タイプ)
タイムレコーダー NTR-2800
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
メーカーニッポーニッポーニッポーセイコープレシジョンニッポーアマノ
通常価格42,90525,5583,000 -20,61553,04690,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタイムレコーダータイムレコーダーラックタイムレコーダータイムレコーダータイムレコーダー
JANコード4938692100066-----
トラスココード773-7696407-8683--820-3948-
奥行(mm)13313040---
高さ(mm)225220----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト