17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダード関数電卓 FX-JP900 FX-JP900-N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダード関数電卓 FX-JP900

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX-JP900-N

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

数学自然表示、高精細・日本語表示で使いやすい関数電卓。
【特長】
・日本語表示、数学自然表示に対応。
・9メモリー、700関数・機能以上搭載。仮数10桁。
・ソーラー・電池 2電源。
・土地家屋調査士試験対応モデル。
・高精細フルドット液晶。
【用途】
・土地家屋調査士試験に。
・N進や論理演算、光学専門や情報・統計に。
・物理・化学、電気工学、機械工学、建築・土木、数学、工業基礎、経済・社会、医・歯・薬学に。

指定中の仕様・寸法情報

桁数
10桁
ブラック
電源
ソーラー+ボタン電池(LR54)×1個使用
JANコード
4971850091288
トラスココード
754-6181
質量(g)
90
横(mm)
82
厚さ(mm)
18
縦(mm)
167.5
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト