17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフィスキャビネット

通常単価(税別)
5,5877,450
税込単価
6,1468,195
通常出荷日:1日目

【特長】・ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。・引き出しがスムーズな金属レールを採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    1
  • カラー
    ブラック
  • 間口詳細 (mm)
    425
  • 奥行 (mm)
    509
  • 材質 (天板・フレーム)
    本体:ポリプロピレン
  • 材質 (引出し)
    天板・引き出し:ポリプロピレン(再生PP使用)、リベット:アルミ、レール・ネジ・鍵:スチール
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • HG-151:小物収納に最適な浅型サイズ
  • HG-301:インナーケースやA4 ファイルの収納に最適な深型サイズ
 
  • 主要材質
    本体:ポリプロピレン(再生PP 40%)
    リベット:アルミ、レール・ネジ・鍵:スチール
 

■仕様

型番引出内寸(約)耐荷重(約)収納物の目安
HG-151350 × 450 × 110mm全体24kg 以下、引出1 段あたり8kg-
HG-301320 × 440 × 255mm全体60kg 以下、引出1 段あたり20kgA4 ファイルケース(幅240 ×高さ310 ×厚さ20mm)の場合20 冊
 

規格表

型番ケース容量(L)サイズ(約mm)
HG-151119.8425509164
HG-301219.0425509309

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 引出し内寸(mm)

  • JANコード

  • ケース容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

引出し内寸

(mm)

JANコード

ケース容量

耐荷重

内容量

最小発注数量
164
約350×450×110mm
4905009548514
119.8 L
全体24kg以下、引出1段あたり8kg
1台
1個
309
約320×440×255mm
4905009548507
219.0 L
全体60kg以下、引出1段あたり20kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,587
( 6,146 )
1日目
7,450
( 8,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。
・引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。
・天板を付けたままスタッキング可能です。(4個まで積み重ねできます)
・前倒れ防止バンド付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスキャビネットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
貴重品入れ
3
満足度:3.0
ベトナム実習生用貴重品入れに使用しています 容量もたくさん収納でき、鍵もついていて 使い勝手が いいです
0人が参考にしています。
備品収納用キャビネット
5
満足度:5.0
プラスチック製で軽く、剛性もそこそこあるので、4台積んで使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスキャビネット
ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト
スチール製キャビネット書庫(ホワイト・ネオグレー)
ナイキ キャビネット W387×D620×H740
ナイキ キャビネット W387×D620×H1015
ファイリングキャビネット/ハンガーフレーム
メーカーアイリスオーヤマダイシントラスコ中山ナイキナイキダイシン
通常価格5,587-24,17852,482 -41,25066,5901,389 -
通常出荷日1日目5日目8日目91日目91日目4日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体-
間口(mm)~500-701~---
引出し数1-----
カラーブラック-----
間口詳細(mm)425-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング