17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ

通常単価(税別)
33,26442,159
税込単価
36,59046,375
通常出荷日:8日目~18日目

【特長】・汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです・幅も高さも豊富にサイズ展開しています・自立...

詳細を確認
  • 種類
    パーティーション
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト
  • 材質2
    パネル枠:塩ビ成型品
  • パネル厚(mm)
    30
  • タイプ
    連結型
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    1165

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

間口(mm)

質量(g)

最小発注数量
ブルー
4989999532609
764-9207
900
4500
1個
ベージュ
4550414032761
258-0060
900
4500
1個
グレー
4989999532623
764-9223
900
4500
1個
オレンジ
4989999532630
764-9231
900
4500
1個
ブルー
4989999532692
764-9291
1200
6500
1個
ベージュ
4550414032778
258-0062
1200
6500
1個
グレー
4989999532715
764-9312
1200
6500
1個
オレンジ
4989999532722
764-9321
1200
6500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,704
( 40,374 )
8日目
33,264
( 36,590 )
18日目
36,704
( 40,374 )
8日目
36,704
( 40,374 )
14日目
42,159
( 46,375 )
14日目
38,998
( 42,898 )
18日目
42,159
( 46,375 )
8日目
42,159
( 46,375 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです
・幅も高さも豊富にサイズ展開しています
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です
・簡易連結により施工も簡単です
・上部半透明です
【材質】
・パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト
・パネル枠:塩ビ成型品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1200mmタイプ
ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1800mmタイプ
ローパーテーション(半透明) 上部半透明高さ1500mmタイプ
ローパーテーション(半透明) 全面半透明タイプ
ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ
ローパーティション 上部透明タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格33,264-41,006 -40,068 -40,806 -18,144 -42,908 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目
種類パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーションパーティーション
グリーン購入法適合品適合適合適合-適合適合
材質1パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイトパネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイトパネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト-パネル:フラッシュ合板パネル:フラッシュ合板+上部アクリル
材質2パネル枠:塩ビ成型品パネル枠:塩ビ成型品パネル枠:塩ビ成型品-パネル枠:塩ビ成型品パネル枠:塩ビ成型品
パネル厚(mm)303030-3030
よく一緒に購入される商品

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング