ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工具トレイ付作業チェア

通常単価(税別)
36,281
税込単価
39,909
通常出荷日:1日目

【特長】・GSマーク取得済です。・キャスター付でスムーズな移動が可能です。・工具・部品を入れるためのト...

詳細を確認

型番:

760267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

760267の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
494-6928
座高(mm)
420~545
座幅(mm)
330
質量(g)
8500.0
キャスター径(mm)
50
座上下昇降機能
ガス調節式
座高調節可能
420~545
内容量
1脚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
760267

内容量

最小発注数量
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,281
( 39,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマーク取得済です。
・キャスター付でスムーズな移動が可能です。
・工具・部品を入れるためのトレー付で、座りながら作業をする場合に非常に便利です。
【用途】
・工場での現場作業、自動車や自転車の整備・修理作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具トレイ付作業チェアの型番760267のページです。 型番760267に関する仕様情報を記載しております。
工具トレイ付作業チェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具トレイ付作業チェア
作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します
コンフォートスツール
工具皿付チェア(背なし)
作業用チェア
オフィスチェア 肘付
メーカーカイザークラフトカイザークラフトカイザークラフトノーリツトラスコ中山藤沢工業
通常価格36,28141,85562,99926,343 -20,12935,599
通常出荷日1日目1日目1日目18日目〜9日目4日目
種類丸型・円型肘なし肘なし丸型・円型肘なし肘あり
トラスココード494-6928799-4613494-6898---
座高(mm)420~545670~900620~850---
座幅(mm)330320500---
質量(g)8500.07500.09000.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング