ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンフォートスツール

通常単価(税別)
65,503
税込単価
72,053
通常出荷日:1日目

【特長】・GSマーク取得済です・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです・幅広の座面(500mm)...

詳細を確認

型番:

702627
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

702627の仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
494-6898
座高(mm)
620~850
座幅(mm)
500
質量(g)
9000.0
座上下昇降機能
ガス調節式
内容量
1脚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
702627

内容量

最小発注数量
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,503
( 72,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GSマーク取得済です
・非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです
・幅広の座面(500mm)が快適な座り心地を実現しています
・座面は左右にそれぞれ20°回転が可能です
【用途】
・工場、研究所、倉庫での作業時に
・展覧会や展示会などに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートスツールの型番702627のページです。 型番702627に関する仕様情報を記載しております。
コンフォートスツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンフォートスツール
工具トレイ付作業チェア
作業用チェア 立ち作業時の足への疲労を軽減します
ジャンボベストワーク
研究室用プレミアムチェアー(TAKUMI)
ノーリツ 台車
メーカーカイザークラフトカイザークラフトカイザークラフトルネセイコウアズワンノーリツ
通常価格65,50337,72343,52016,807 -27,500 -43,245
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
種類肘なし丸型・円型肘なし肘なし丸型・円型その他
トラスココード494-6898494-6928799-4613---
座高(mm)620~850420~545670~900---
座幅(mm)500330320---
質量(g)9000.08500.07500.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング