ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スタッキングチェア メッキ脚 ビニールレザー張り

通常単価(税別)
11,649
税込単価
12,814
通常出荷日:1日目

【特長】・部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる仕様となっています。【材質】・背部・座部:PP樹脂成...

詳細を確認

型番:

FNM-10L-IB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FNM-10L-IBの仕様・寸法情報

種類
肘なし
座幅(mm)
413
座奥行(mm)
400
色詳細
インディゴブルー
トラスココード
493-2501
JANコード
4942646064625
質量(g)
4200.0
材質1
背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム
材質2
脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロムメッキ)
グリーン購入法適合品
適合
座高(mm)
434
脚色
クロムメッキ
座面色
インディゴブルー
背面色
インディゴブルー
積み重ね
可能
付属品
連結樹脂具付
内容量
1脚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FNM-10L-IB

内容量

最小発注数量
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,649
( 12,814 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品交換時や廃棄処分時に簡単に分解できる仕様となっています。
【材質】
・背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム
・脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロムメッキ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングチェア メッキ脚 ビニールレザー張りの型番FNM-10L-IBのページです。 型番FNM-10L-IBに関する仕様情報を記載しております。
スタッキングチェア メッキ脚 ビニールレザー張りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングチェア メッキ脚 ビニールレザー張り
ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り
ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り
食堂用チェア 4本脚 張地:ビニールシート張り
ミーティングチェア 塗装脚 布張り
スタッキングチェア肘付タイプ
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格11,64916,417 -29,13113,90911,01118,924
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目8日目
種類肘なし肘あり肘なし肘なし肘なし肘あり
座幅(mm)413390413355413395
座奥行(mm)400430400360400404
色詳細インディゴブルー----クリアブルー
トラスココード493-2501----464-5961

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング