17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スタッキングチェア スチールパイプ

通常単価(税別)
10,81213,082
税込単価
11,89314,390
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・連結樹脂具により連結可能です。・食堂・会議室・公共施設に最適です。【材質】・背部・座部:成形...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

JANコード

座面色

背面色

内容量

最小発注数量
インディゴブルー
493-2528
4942646065684
インディゴブルー
インディゴブルー
1脚
1個
リーフグリーン
493-2536
4942646065691
リーフグリーン
リーフグリーン
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,082
( 14,390 )
1日目
10,812
( 11,893 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結樹脂具により連結可能です。
・食堂・会議室・公共施設に最適です。
【材質】
・背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム
・脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングチェア スチールパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッキングチェア スチールパイプ
スタッキングチェア ステンレスパイプ
スタッキングチェア肘付タイプ
TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ
スタッキングチェア 座面を持ち上げてスライドさせてスタッキングできる会議用チェア
オフィスチェア ループ肘付
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格10,812-12,93718,92423,554 -19,428 -20,971 -
通常出荷日1日目〜8日目8日目1日目〜4日目2日目
種類肘なし肘なし肘あり肘あり肘なし肘あり
座幅(mm)390390395420420445
座奥行(mm)430430404432432420
質量(g)4400.04000.06300.06700.06100.012500.0
材質1背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム背部:PP樹脂成型品背部:PP樹脂成型品背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング