ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台

通常単価(税別)
28,497
税込単価
31,347
通常出荷日:12日目

【特長】・LTSミーティングチェアに後付けで付けられるメモ台です。【用途】・研修室・セミナー用です。

詳細を確認

型番:

LTS-MD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTS-MDの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4549043884018
トラスココード
482-1351
質量(g)
2500.0
材質1
メモ台:メラミン化粧板
材質2
フレーム:スチール
奥行(mm)
284
高さ(mm)
17
幅(mm)
358
外径(幅×奥行×高)
W527×D625×H681
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LTS-MD

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,497
( 31,347 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LTSミーティングチェアに後付けで付けられるメモ台です。
【用途】
・研修室・セミナー用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台の型番LTS-MDのページです。 型番LTS-MDに関する仕様情報を記載しております。
LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台
LTSミーティングチェア専用着脱式荷物受棚
オフィスチェア 専用肘
ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ
アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ
ミーティングチェア MCX-02V
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格28,4972,7109,3128,37510,126 -19,494
通常出荷日12日目1日目1日目1日目9日目7日目
種類その他肘なしその他その他肘なし肘なし
JANコード4549043884018490586597412049058658357424905865826528--
トラスココード482-1351482-1360790-2042759-4283--
質量(g)2500.0750.02500.02800.0-5250.0
材質1メモ台:メラミン化粧板スチール(粉体塗装)スチールポリプロピレン(PP)-背部:ポリプロピレン

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング