17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

通常単価(税別)
45,46867,222
税込単価
50,01573,944
通常出荷日:4日目

組立式平デスクです。【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用。材質1:スチールグリーン購...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

グリーン購入法適合品

天板色

タイプ

仕様

付属品

内容量

最小発注数量
772-8701
32000.0
適合
ホワイト
平机
組立式
天板コードホール付
1台
1個
772-8727
34000.0
適合
ホワイト
平机
組立式
天板コードホール付
1台
1個
772-8743
35000.0
適合
ホワイト
平机
組立式
天板コードホール付
1台
1個
772-8760
40000.0
適合
ホワイト
平机
組立式
天板コードホール付
1台
1個
772-8786
45000.0
適合
ホワイト
平机
組立式
天板コードホール付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,468
( 50,015 )
4日目
47,766
( 52,543 )
4日目
49,232
( 54,155 )
4日目
58,234
( 64,057 )
4日目
67,222
( 73,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

組立式平デスクです。
【特長】
・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用。
材質1:スチール
グリーン購入法適合品
付属品:天板コードホール付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト
平デスク(H=720) ホワイト
片袖デスク 50シリーズ ホワイト
両袖デスク 50シリーズ
右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト
両袖机(高さ700mm)
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格45,468-43,290 -54,726 -81,547 -60,385 -94,852 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類片袖両袖片袖両袖
材質1スチールスチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト