17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

太陽光パネル用荷揚げ機 パネルボーイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

太陽光パネル用荷揚げ機 パネルボーイ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PV-MZ4

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。
・最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。
・パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
【用途】
・太陽光パネル設置工事に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
トラスココード
475-4468
全長(m)
8.1
荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm)
650×300×1200
積載可能枚数
パネル6枚程度
質量(kg)
94
仕様
はしご全長8.1m+曲り
電源(V)
単相100
セット内容
スライドはしご×1、中間はしご2.3m×1、中間はしご1.0m×2、曲りはしご×1、上部滑車×1、上部支柱×1、下部支柱×1、ウインチ×1、荷台×1、操作コード×1
昇降速度(m/min)
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト