17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ SJFD-320DC

フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

通常単価(税別)
36,78531,340
税込単価
40,46434,474
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト防爆型機種用。【特長】・両端アースクリップ付、片ひも付き・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダクト
  • ダクト径x長さ (mmxm)
    320×5
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4538634410736
  • トラスココード
    446-1568
  • 本体生地厚み (mm)
    0.35
  • 適合送風機最大口径 (mm)
    320
  • 付属品
    吊り金具
  • 内容量
    1本

型番:

SJFD-320DC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプの詳細

フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ イメージ

フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ イメージ

ダクトの延長方法(2本以上を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続して使用。接続するときは、ダクトの左右端末の径が異なるのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上側のダクトのリングを斜めにして風下側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了。

矢印シールの方向に合わす

矢印シールの方向に合わす

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

ダクト両側に引っ張る

ダクト両側に引っ張る

SJFD-320DCの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダクト
ダクト径x長さ(mmxm)
320×5
その他
オプション
JANコード
4538634410736
トラスココード
446-1568
本体生地厚み(mm)
0.35
適合送風機最大口径(mm)
320
付属品
吊り金具
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJFD-320DC

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,78531,340
( 34,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

つぶれに強く丈夫で長持ち。フレキシブルダクト防爆型機種用。
【特長】
・両端アースクリップ付、片ひも付き
・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力がありつぶれにくく丈夫です
【用途】
・排気ダクトを排気口に接続して、屋外に排熱した空気を排出
・送風機用ダクト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプの型番SJFD-320DCのページです。 型番SJFD-320DCに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機用ダクト(片ひも付)
フレキシブルダクト 帯電防止タイプ アース付 φ200mm×5m・φ320mm×5m
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデントラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,78510,31462,401 -13,624 -34,272 -10,396 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプダクトダクト送風機ダクトダクトダクト
ダクト径x長さ(mmxm)320×5320×5----
その他オプション--オプションオプション-
JANコード45386344107364538634410897----
トラスココード446-1568813-1223----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング