17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m

通常単価(税別)
58,46469,512
税込単価
64,31076,463
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接、溶断作業の現場に適しています。・ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダクト
  • その他
    オプション
  • 本体生地厚み (mm)
    0.35
  • 仕様
    (財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m 取扱説明書-1フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m 取扱説明書-2フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m 取扱説明書-3フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m 取扱説明書-4

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ダクト径x長さ(mmxm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合送風機最大口径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ダクト径x長さ

(mmxm)

JANコード

トラスココード

適合送風機最大口径

(mm)

レデューサー径

(mm)

内容量

最小発注数量
230×5
4989999382648
764-0684
230
260
1本
1個
280×5
4989999382655
764-0692
280
310
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,464
( 64,310 )
1日目
69,512
( 76,463 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接、溶断作業の現場に適しています。
・ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
・溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m
フレキシブルダクト 帯電防止タイプ アース付 φ200mm×5m・φ320mm×5m
フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m
収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m
フレキシブルダクト ファスナー接続タイプ 長さ:5m
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格58,464-34,272 -52,013 -16,183 -24,308 -10,396 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプダクトダクトダクトダクトダクトダクト
その他オプションオプション----
本体生地厚み(mm)0.350.50.350.350.350.028
仕様(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格(財)日本防炎協会認定品(財)日本防炎協会認定品/(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格/レデューサー付/吊り金具(財)日本防炎協会認定品/オレンジ色(防炎認定品)レデューサー付/吊り金具(SUS430)-送風機本体取り付け用ロープ付
内容量1本1本1本1セット(ダクト本体・収納袋)-1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング