17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
18,09747,255特別価格
税込単価
19,90751,981特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

つぶれに強く丈夫で長持ち。スタンダードタイプのフレキシブルダクト。【特長】・硬鋼線の採用と強力なシーリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダクト
  • その他
    オプション
  • 本体生地厚み (mm)
    0.35
  • 仕様
    吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)
  • 内容量
    1本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

送風機用ダクト(スタンダードタイプ)の詳細

送風機用ダクト(スタンダードタイプ) イメージ

送風機用ダクト(スタンダードタイプ) イメージ

ダクトの延長方法(2本以上を接続する場合)

ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続して使用。接続するときは、ダクトの左右端末の径が異なるのでダクトに表示してある矢印マークが同じ方向を向くようにそろえ、風上側のダクトのリングを斜めにして風下側のダクトに押し込んだ後、両方のダクトを引っ張れば接続完了。

矢印シールの方向に合わす

矢印シールの方向に合わす

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

風吐出方向のリングを斜めにして押し込む

ダクト両側に引っ張る

ダクト両側に引っ張る

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ダクト径x長さ(mmxm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ダクト径x長さ

(mmxm)

JANコード

トラスココード

適合送風機最大口径

(mm)

内容量

最小発注数量
200×5
4538634410514
119-9056
200
1本
1個
280×5
4538634410538
119-9072
280
1本
1個
320×5
4538634410545
119-9081
320
1本
1個
420×5
4538634410552
119-9099
420
1本
1個
520×5
4538634410569
119-9102
520
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,09716,917
( 18,609 )
1日目
22,43820,272
( 22,299 )
1日目
25,74824,331
( 26,764 )
4日目
39,81235,540
( 39,094 )
1日目
47,25542,694
( 46,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

つぶれに強く丈夫で長持ち。スタンダードタイプのフレキシブルダクト。
【特長】
・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫。
・ダクトが5m以上必要な場合は、ダクト同士の接続が可能。
・伸ばした状態で直線上に一定の並びを保つ吊り金具付き。
【用途】
・排気ダクトを排気口に接続して、屋外に排熱した空気を排出。
・送風機用ダクト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送風機用ダクト(スタンダードタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
送風機とセットで
5
満足度:5.0
粉じん・ヒュームなどの排出に使用していますが問題ありません。 長さもあり丈夫なので長持ちします。お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機用ダクト(スタンダードタイプ)
フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ
直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ
フレキシブルレジューサー
送風機用ダクト(スタンダード)
送風機用ダクト(片ひも付)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格18,097-36,785207,6156,410 -14,612 -13,624 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプダクトダクト送風機ダクトダクトダクト
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
本体生地厚み(mm)0.350.35----
仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)-50/60Hz兼用---
内容量1本1本1台1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング