17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミストコレクター

通常単価(税別)
777,920
税込単価
855,712
通常出荷日:8日目

【特長】・Φ200のダクトを接続して直結ないしは局所で用いられる電気集塵方式の空気清浄機です・オイルミ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミスト除去装置
  • 電源(V)
    200
  • 捕集効率(%)
    90以上(0.3μm以上)
  • 電気集じんユニット数
    2列に2個設置・プレフィルター1枚
  • 設置方式
    置型
  • 仕様
    水溶性・油性ミスト、粉じん対応機、電気集じん(ニードル放電)、吸込口ダクト型、50/60Hz兼用、別売でニッケル多孔体フィルター、デミスターフィルターあり(各2枚取付可能)
  • 内容量
    1台

型番:

HG220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG220の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミスト除去装置
電源(V)
200
出力(kW)
0.3
風量(m3/min)(56/60Hz)(m3/min)
22
取付寸法(mm)
-
トラスココード
754-6033
吸込口径(mm)
200
電源詳細(V)
単相200
質量(g)
75000.0
材質1
スチール
本体寸法(mm)奥行
1020
本体寸法(mm)高さ
740
本体寸法(mm)幅
565
捕集効率(%)
90以上(0.3μm以上)
周波数(Hz)
50/60
電気集じんユニット数
2列に2個設置・プレフィルター1枚
除去方式
電気集じん(ニードル放電)
設置方式
置型
仕様
水溶性・油性ミスト、粉じん対応機、電気集じん(ニードル放電)、吸込口ダクト型、50/60Hz兼用、別売でニッケル多孔体フィルター、デミスターフィルターあり(各2枚取付可能)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 出力(kW)

  • 風量(m3/min)(56/60Hz)(m3/min)

  • 取付寸法(mm)

  • トラスココード

  • 吸込口径(mm)

  • 電源詳細(V)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 周波数(Hz)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG220

出力(kW)

風量(m3/min)(56/60Hz)

(m3/min)

取付寸法

(mm)

トラスココード

吸込口径(mm)

電源詳細(V)

質量(g)

材質1

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

周波数(Hz)

除去方式

内容量

最小発注数量
0.3
22
-
754-6033
200
単相200
75000.0
スチール
1020
740
565
50/60
電気集じん(ニードル放電)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777,920
( 855,712 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ200のダクトを接続して直結ないしは局所で用いられる電気集塵方式の空気清浄機です
・オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します
・吸気側は通常150mmのダクトをつないで使用します
・直結吸気または局所吸気で使用します
・電気集じんにより微粒子を捕集します
【用途】
・工作機械からの直結したオイルミストに
・微粉じん用局所型集じんに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミストコレクターの型番HG220のページです。 型番HG220に関する仕様情報を記載しております。
オイルミストコレクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミストコレクター
フィルターレスミストコレクター MRシリーズ
ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズ
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用ファイナルフィルターユニット
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用3層ドラムフィルター
オイルミストコレクタ フィルター
メーカーオーデンアマノWINWELL JAPAN赤松電機製作所赤松電機製作所オーデン
通常価格777,920172,951 -169,236 -11,8125,68723,028 -
通常出荷日8日目11日目7日目2日目2日目8日目〜
商品タイプミスト除去装置ミスト除去装置ミスト除去装置関連商品関連商品ミスト除去装置
電源(V)200その他200---
捕集効率(%)90以上(0.3μm以上)-----
電気集じんユニット数2列に2個設置・プレフィルター1枚-----
設置方式置型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト