17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:1日目

【特長】・保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。・人体...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色(系統)

  • 詳細カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色(系統)

詳細カラー

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
-
4970687608225
444-8049
1枚
5個
チャコールグレー
4970687608232
444-8057
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用しています。
・人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、持続します。
【用途】
・一般作業全般に

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
冬の作業用に
5
満足度:5.0
工場内ではエアコンを使用していますが、エコの為あまり設定温度を高くしないようにして防寒具である程度対応しています。 こち...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
4
満足度:4.0
想像していたより暖かいのでおすすめです。 すこし値段が高いかと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー
BT イヤーマフ JW-116
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
ネックウォーマー静電気軽減 (黒)
BT サーモ ショート丈ネックウォーマー
ボーダーネックウォーマー
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格9901,030 -462462907414
通常出荷日1日目1日目〜5日目5日目1日目5日目
商品分類その他その他その他その他その他その他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
メイン素材ポリエステル・アクリル・その他表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレンポリエステル100%ポリエステル100%本体:ポリエステル・アクリル・レーヨン・その他アクリル 裏フリース部:ポリエステル
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
質量80.000g70.000g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト