17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ TCB-35

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ

通常単価(税別)
13,264
税込単価
14,590
通常出荷日:1日目

マジックテープタイプの超保冷クーラーBOX。【特長】・30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 幅(mm)
    470
  • 奥行(mm)
    380
  • 内容量
    1個

型番:

TCB-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

超保冷クーラーBOXの外観
30mmの断熱材を使用

30mmの断熱材を使用

マジックテープタイプ

マジックテープタイプ

製品の基本仕様・特長

品番幅×奥行×高さ
(mm)
容量
(L)
収納の目安質量
(kg)
TCB-35470×380×340 35500mlペットボトル32本1.87
TCB-50470×380×46050500mlペットボトル40本2.00
  • 材質:本体/アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材/発泡PE(30mm)、収納用バッグ/ポリエステル不織布
  • 製造国:中国

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ 取扱説明書

TCB-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
容量(L)
35
JANコード
4989999383638
トラスココード
769-0916
幅(mm)
470
奥行(mm)
380
高さ(mm)
340
収納の目安
500mlペットボトル32本
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCB-35

容量

(L)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

収納の目安

内容量

RoHS?最小発注数量
35
4989999383638
769-0916
340
500mlペットボトル32本
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,264
( 14,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

マジックテープタイプの超保冷クーラーBOX。
【特長】
・30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプ。
・折りたたみ可能で軽量。
・中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単。
・収納用の不織布バッグ付。
・保冷力アップのため保冷シート付。
・フタと本体をマジックテープで固定するタイプ。
【用途】
・冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超保冷クーラーBOX マジックテープタイプの型番TCB-35のページです。 型番TCB-35に関する仕様情報を記載しております。
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
遮光・遮熱メッシュシート
内貼りフィルム(日照調整用)
目隠し用内貼りフィルム
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,26416,687 -1,571 -11,887 -8,820 -938 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ保冷容器保冷容器フィルムフィルムフィルムフィルム
幅(mm)470470--1270-
奥行(mm)380380----
内容量1個1個1枚1巻1巻-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング