17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

通常単価(税別)
16,68720,070
税込単価
18,35622,077
通常出荷日:1日目~2日目

マグネットタイプの超保冷クーラーBOX。【特長】・30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 幅(mm)
    470
  • 奥行(mm)
    380
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

超保冷クーラーBOXの外観
30mmの断熱材を使用

30mmの断熱材を使用

マグネットタイプ

マグネットタイプ

製品の基本仕様・特長

品番幅×奥行×高さ
(mm)
容量
(L)
収納の目安質量
(kg)
TCBM-35470×380×34035500mlペットボトル32本1.87
TCBM-50470×380×46050500mlペットボトル40本2.00
  • 材質:本体/アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材/発泡PE(30mm)、収納用バッグ/ポリエステル不織布
  • 製造国:中国

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

超保冷クーラーBOX マグネットタイプ 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

収納の目安

内容量

RoHS?最小発注数量
35
4989999383652
769-0932
340
500mlペットボトル32本
1個
10
1個
50
4989999383669
769-0941
460
500mlペットボトル40本
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,687
( 18,356 )
1日目
20,070
( 22,077 )
2日目

詳細情報

基本情報

マグネットタイプの超保冷クーラーBOX。
【特長】
・30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプ。
・折りたたみ可能で軽量。
・中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単。
・収納用の不織布バッグ付。
・保冷力アップのため保冷シート付。
・フタと本体をマグネットで固定するタイプ。
【用途】
・冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超保冷クーラーBOX マグネットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
遮光・遮熱メッシュシート
内貼りフィルム(日照調整用)
目隠し用内貼りフィルム
遮熱アルミ箔シート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,687-13,2641,571 -11,887 -7,857 -15,244 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ保冷容器保冷容器フィルムフィルムフィルムフィルム
幅(mm)470470--1270-
奥行(mm)380380----
内容量1個1個1枚1巻1巻1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング