17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 オプション各種
  • RD9261
  • RD9263

空調服 オプション各種【1~2個入り】

通常単価(税別)
1,0104,760特別価格
税込単価
1,1115,236特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・片手でのファンリング脱着が可能です。・ケーブルフックの採用で、プラグ抜けの可能性を軽減しまし...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番:FAN1262B(ワンタッチファン・ブラック)

型番:FAN1262BR(ワンタッチファン・ブラック×レッド)

型番:FAN1262G(ワンタッチファン・グレー)

型番:RD9261(ケーブル)

型番:RD9263(電池ボックス)

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

品名

バッテリー

連続使用時間

仕様

内容量

最小発注数量
胴周り用品
ワンタッチファン
ブラック
4573210837095
135-9878
105.000
ABS樹脂
ファンブラック(1個入)
対応バッテリー:BTSP1、BTUL1、BIBT2、FF0001、NANOBT1、NANOBT2BK、PICOBTSB
-
動作寿命:約2000時間
1個
10個
胴周り用品
ワンタッチファン
ブラック×レッド
4589886334639
121-6603
105.000
ABS樹脂
ファンブラックレッド(1個入)
対応バッテリー:BTSP1、BTUL1、BIBT2、FF0001、NANOBT1、NANOBT2BK、PICOBTSB
-
動作寿命:約2000時間
1個
5個
胴周り用品
ワンタッチファン(ブラック2個)
ブラック
4573210837088
115-0652
210
ABS樹脂
空調服[[R下]] ワンタッチファン(ブラック2個)
-
-
-
1S
1パック

2個入り

胴周り用品
ワンタッチファン
ブラック×レッド
4589886334622
121-5079
210
ABS樹脂
ファンブラックレッド(2個入)
対応バッテリー:BTSP1、BTUL1、BIBT2、FF0001、NANOBT1、NANOBT2BK、PICOBTSB
-
動作寿命:約2000時間
1S(2個入り)
1個
胴周り用品
ワンタッチファン(グレー2個)
グレー
4573210837064
124-5461
210
ABS樹脂
空調服[[R下]] ワンタッチファン(グレー2個)
対応バッテリー:BTSP1、BTUL1、BIBT2、FF0001、NANOBT1、NANOBT2BK、PICOBTSB
-
動作寿命:約2000時間
1S(2個入り)
1パック

2個入り

頭周り用品
ケーブル
-
4582397490375
770-5972
31.000
-
空調服[[R下]] ケーブル
-
-
-
1本
5個
頭周り用品
電池ボックス
-
4582397493284
772-4551
45.000
-
空調服[[R下]] 電池ボックス
-
約4時間(強4.8V)、約16時間(弱2.4V)
HIGH、LOWの風量2段切替付
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,789
( 1,968 )
15日目
2,678
( 2,946 )
5日目
4,471
( 4,918 )
7日目
4,7604,102
( 4,512 )
7日目
4,216
( 4,638 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
2,189
( 2,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手でのファンリング脱着が可能です。
・ケーブルフックの採用で、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
・一番よく使われているスタンダードタイプです。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調服 オプション各種のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ライン作業で使用
3
満足度:3.0
暑さ対策で準備のために早めに購入しました。今までも使用しており、5月ぐらいから気温が上がるので、熱中症対策のために空調服...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 オプション各種
空調服(R)スターターキット
空調服スターターキット SKSP02
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
メーカー空調服空調服空調服ジーベック空調服空調服
通常価格1,010-29,38420,1848,7036,65114,544
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト