17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ

通常単価(税別)
1,438
税込単価
1,582
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する「クロスクール(R)」を使用・織維の形状による効果の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    両脇メッシュタイプ
  • 厚み (mm)
    0.1
  • 材質1
    本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
  • 材質2
    メッシュ部:ポリエステル100%
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 身長(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

身長(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
ホワイト
L
4970687604227
444-8359
96~104
175~185
130
1枚
5個
ホワイト
M
4970687604234
444-8375
88~96
165~175
120
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
1日目
1,438
( 1,582 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する「クロスクール(R)」を使用
・織維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します
・臭いの気になる首まわりと脇部分に消臭コアーミシン糸スイトールC(R)を使用しています
・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です
【用途】
・一般作業全般に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
現場作業着
4
満足度:4.0
暑い季節に作業服のインナーとして使用することで汗のべとつき感を抑えることができるし、長袖なので日焼け防止にもなるので重宝...もっと読む
0人が参考にしています。
作業着のインナーに
5
満足度:5.0
作業着のインナーとして着用しています。夏場でも涼しく過ごせ、毎日使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ロングスリーブ
パワーストレッチEVO クルーネックシャツ ショートスリーブ
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋ミドリ安全
通常価格1,4381,305 -1,5504,3033,929754
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目5日目5日目1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品--その他
詳細タイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ両脇メッシュタイプ---
厚み(mm)0.10.1----
材質1本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%ナイロン85%・ポリウレタン15%-
材質2メッシュ部:ポリエステル100%メッシュ部:ポリエステル100%メッシュ部:ポリエステル100%---

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト